Soluții pentru serviciile de utilități de astăzi și de mâine

Honeywell susține lanțul valoric al serviciilor de utilități, de la generare la transport și distribuție.

A massive concrete arch dam spans a vibrant blue alpine reservoir, framed by dramatic mountains and green forest slopes under a bright sky.
Aerial view of a large coal-fired power station operating near a river under a dramatic sunset sky.

Honeywell susține lanțul valoric al serviciilor de utilități, de la generare la transport și distribuție.

Soluții automatizate, axate pe tehnologia digitală, care contribuie la îmbunătățirea prestării serviciilor de utilități

Pe măsură ce crește cererea de energie electrică, apă și gaze naturale, crește și nevoia de instrumente mai avansate care să ajute la gestionarea acestei cereri. De la siguranța personalului din teren și detectarea scurgerilor, până la sisteme avansate de contorizare, sisteme de control și securitate cibernetică OT, Honeywell ajută companiile de utilități să anticipeze riscurile și să acționeze cu încredere.

Platformele noastre integrează senzori, date și automatizare pentru a sprijini un proces decizional mai eficient în cadrul companiilor de utilități, permițând totodată clienților din sectorul comercial și industrial să-și gestioneze activ consumul de energie, să răspundă la semnalele rețelei și să contribuie la fiabilitatea generală a sistemului. Monitorizarea în timp aproape real și fluxurile de lucru ghidate pot contribui la reducerea variațiilor operaționale și a timpilor de nefuncționare, iar auditurile proactive, cu funcții integrate de conformitate, pot sprijini pregătirea organizațiilor pentru schimbările din cadrul cadrului de reglementare.

Soluțiile conectate sunt concepute pentru a se adapta la creșterea cererii, fără a compromite siguranța, eficiența sau fiabilitatea, de la sursă până la punctul de furnizare a serviciului.

Silhouetted high-voltage electricity pylons frame a central tower against a vibrant orange sunset sky.

Furnizare de energie mai rezilientă și mai flexibilă

Gestionarea flexibilă a sarcinii pentru operațiunile comerciale și industriale este esențială pentru a face față provocărilor energetice actuale. Soluțiile integrate Honeywell pentru rețeaua de distribuție și stocare permit companiilor de utilități și clienților lor din sectorul comercial și industrial să își consolideze fiabilitatea, să gestioneze volatilitatea și să mențină mai eficient continuitatea serviciilor. Totodată, acestea contribuie la creșterea flexibilității necesare pentru a răspunde în mod fiabil vârfurilor de consum și situațiilor de întrerupere a alimentării. Soluțiile Honeywell ajută companiile de utilități și clienții lor comerciali și industriali să colaboreze pentru a susține o rețea mai flexibilă și mai rezilientă.

 

  • Reziliență sporită în timpul perturbărilor și al evenimentelor extreme
  • Recuperare mai rapidă, cu vizibilitate îmbunătățită și răspuns coordonat
  • Flexibilitate crescută pentru echilibrarea variațiilor dintre cerere și ofertă
  • Fiabilitate îmbunătățită prin coordonare și control mai inteligente
A technician in high-visibility safety gear inspects an industrial power transformer at a substation.

Modernizarea rețelei la scară largă, mai rapidă și mai sigură

Honeywell sprijină companiile de utilități să-și modernizeze operațiunile desfășurate atât la nivelul bunurilor centralizate, cât și al celor distribuite, permițând un control mai coordonat al rețelei, integrarea mai eficientă a noilor resurse și o vizibilitate operațională îmbunătățită, de la centrul de comandă până în teren.

 

  • Integrare accelerată a resurselor distribuite, a micro-rețelelor și a sarcinilor comerciale și industriale flexibile
  • Stabilitate sporită a sistemului prin control coordonat, în timp aproape real
  • Modernizare scalabilă, fără compromiterea continuității operaționale
  • Sprijin pentru integrarea surselor regenerabile și a surselor mai curate de energie
An aerial perspective of an electrical substation featuring metal framework and power lines surrounded by greenery during golden hour.

Protejarea infrastructurii care susține comunitatea dvs.

Companiile de utilități se confruntă cu amenințări cibernetice și fizice din ce în ce mai mari. Honeywell combină securitatea cibernetică a tehnologiilor operaționale (OT), analiza riscurilor și capacitățile integrate de securitate fizică pentru a contribui la protejarea operațiunilor, la asigurarea conformității, la reducerea expunerii la riscuri și la îmbunătățirea pregătirii pentru intervenție în medii critice. Sisteme integrate de telecomunicații și securitate

 

  • Sisteme integrate de securitate
  • Soluții de control al accesului
  • Evaluări ale riscurilor cibernetice și fizice
  • Servicii de securitate gestionate
  • Identificarea resurselor, monitorizarea rețelei și detectarea amenințărilor
hon-engineer-orange-ppe-cooling-tower-inspection-1630601113.jpg

Protecția personalului prin reducerea riscurilor și a pericolelor

Honeywell sprijină desfășurarea în siguranță a activităților și prevenirea riscurilor pentru echipele și facilitățile din sectorul utilităților, contribuind la reducerea incidentelor, a perioadelor de nefuncționare și la consolidarea conformității în cadrul operațiunilor din domeniul gazelor naturale, energiei electrice și apei.

 

  • Reducerea numărului de incidente de siguranță printr-o analiză mai bună a situației
  • Detectarea timpurie a riscurilor pentru a preveni agravarea situațiilor și întreruperile de serviciu
  • O mai bună conformitate prin practici de siguranță și date consecvente și
An aerial view captures a thermal power plant at sunset, highlighting its massive cooling towers emitting steam amidst a rural landscape.

Simplificarea conformității prin reducerea emisiilor și îmbunătățirea...

Honeywell ajută companiile de utilități să treacă de la ambiții la acțiuni concrete, combinând transparența privind emisiile cu soluții care facilitează tranziția, contribuind la reducerea amprentei de carbon, la consolidarea încrederii în raportare și la susținerea traiectoriilor de decarbonizare pe termen lung.

 

  • Măsurare și raportare mai precise ale performanței privind emisiile
  • Identificarea mai rapidă a oportunităților de reducere a emisiilor la nivelul operațiunilor
  • Mai multă încredere în conformitate și transparență față de părțile interesate
An IT specialist works on a server rack console in a data center illuminated by moody blue and red lighting.

Operațiuni mai inteligente prin unificarea datelor

Honeywell ajută companiile de utilități să-și îmbunătățească performanța în cadrul rețelelor și instalațiilor, prin conectarea datelor operaționale, automatizarea proceselor de rutină și susținerea liderilor în luarea unor decizii mai rapide și mai bune, care îmbunătățesc nivelul serviciilor și controlul costurilor.

 

  • Eficiență operațională îmbunătățită prin digitalizare și analiză avansată a datelor
  • Reducerea timpilor de nefuncționare prin analiza proactivă a performanței
  • O prestare mai eficientă a serviciilor, susținută de vizibilitate operațională în timp aproape real

Întrebări frecvente despre lanțul valoric al companiilor de utilități

Companiile de utilități gestionează transformarea unei rețele construite inițial pentru furnizarea centralizată și unidirecțională a energiei electrice. Peisajul energetic actual este modelat de factori disruptivi precum centrele de date, electrificarea pe scară largă, vehiculele electrice și sursele de energie regenerabilă, care pun la încercare funcționarea tradițională a rețelei electrice. Modernizarea rețelei reprezintă o prioritate pentru companiile din sectorul energiei și al utilităților, potrivit Institutului IBM pentru Valoare în Afaceri. Institutul a realizat un sondaj în rândul a aproape 600 de directori de nivel superior din sectorul utilităților și a constatat că 100% dintre aceștia au elaborat strategii de modernizare a rețelei, deși 21% declară că nu au înregistrat încă progrese în implementarea acestora. Aproape jumătate dintre respondenți menționează „creșterea fiabilității rețelei” drept unul dintre obiectivele principale, la același nivel cu „reducerea emisiilor de carbon” și cu „implicarea și responsabilizarea clienților”1 Modernizarea rețelei nu mai este o opțiune, ci o necesitate strategică. Furnizorii de utilități și producătorii de energie trebuie să facă față cererii crescânde de energie, infrastructurii învechite, fenomenelor climatice din ce în ce mai intense și obiectivului de decarbonizare, integrând în același timp resursele energetice distribuite (DER). Succesul va necesita o strategie holistică care să cuprindă inovația tehnică, capacitatea de reacție a pieței  și alinierea la reglementări.

Companiile de utilități își reduc emisiile printr-o serie de strategii: tranziția către surse de energie cu emisii reduse de carbon, creșterea eficienței centralelor existente, extinderea programelor de gestionare a consumului pentru reducerea cererii și adoptarea tehnologiilor de captare a carbonului. Sondaje recente arată că 57% dintre operatorii de utilități intenționează să realizeze investiții semnificative în decarbonizare.2

Dezvoltarea rețelelor inteligente, a contoarelor inteligente și a rețelelor interconectate creează mai multe puncte de acces pentru atacurile cibernetice. Operațiunile industriale, inclusiv cele din sectorul utilităților, se confruntă cu amenințări semnificative, cu 75% dintre acestea raportând recent atacuri cibernetice, ceea ce face ca securitatea cibernetică a tehnologiei operaționale să reprezinte o prioritate esențială pentru operațiunile industriale.

O soluție SCADA integrată (control de supraveghere și achiziție de date) oferă monitorizare în timp aproape real și acces la alarmele și evenimentele din cadrul sistemului electric, precum și afișaje personalizate de tip diagramă monofilară și instrumente pentru diagnosticarea și analiza problemelor. 

Programele de resurse energetice distribuite (DER) includ resurse de alimentare sau de gestionare a cererii de energie electrică la scară redusă, amplasate de regulă în apropierea punctelor de consum. Acestea ajută rețelele energetice moderne să integreze surse regenerabile de energie. Majoritatea resurselor energetice distribuite sunt conectate la rețeaua publică, îmbunătățind fiabilitatea și reziliența sistemului energetic. În perioadele de vârf al consumului, resursele energetice distribuite pot ajuta companiile de utilități să echilibreze sarcinile rețelei pentru a preveni întreruperile și penele de curent și chiar să furnizeze energie pentru reducerea costurilor energetice. Deși acestea reprezintă un procent redus din producția totală de energie, resursele energetice distribuite devin tot mai răspândite. Exemple de resurse energetice distribuite includ, fără a se limita la acestea, panouri solare, turbine eoliene, sisteme de stocare a energiei în baterii și vehicule electrice.

Prin participarea la programe de gestionare a cererii, prin valorificarea resurselor energetice distribuite și prin adoptarea unor strategii flexibile de gestionare a sarcinii, clienții comerciali și industriali pot ajuta companiile de utilități să echilibreze cererea și oferta, să îmbunătățească reziliența rețelei și să reducă costurile.

Operatorii de utilități pot îmbunătăți localizarea infrastructurii subterane , prin adoptarea unor tehnologii avansate și a unor strategii proactive, care contribuie la creșterea preciziei și la reducerea riscurilor. Serviciile de localizare a infrastructurii subterane sunt esențiale pentru siguranța publică, deoarece contribuie la protejarea infrastructurii și la menținerea fiabilității serviciilor. Prin identificarea precisă a amplasării rețelelor subterane de utilități, precum cele de gaze naturale, de energie electrică și de apă, operatorii de utilități contribuie la prevenirea deteriorărilor accidentale în timpul lucrărilor de excavare sau de construcție. Această abordare permite identificarea și soluționarea timpurie a problemelor, reducând astfel riscul transformării defecțiunilor minore în probleme mai grave și mai costisitoare.

Servicii de utilități mai sigure și mai fiabile prin automatizare și soluții conectate

Surse:

1 IBM, „Power grid modernization—Strategies and tactics for resilience and energy transition | IBM”, Biren Gandhi, Zahid Habib, Sally Jacquemin, Spencer Lin, 21 martie 2025. [Accesat la 15 august 2025]

2 Fortinet, „2024 State of Operational Technology and Cybersecurity Report,” 12 iunie 2024. [Accesat la 23 ianuarie 2026]